Morsetti a piastra

Codice prodotto: SV 3559000

Per l’accoppiamento senza fori delle sbarre lamellari in rame.

Codice prodotto:
SV 3559000
Descrizione prodotto
Per l’accoppiamento senza forature delle sbarre lamellari in rame.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincata passivata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
34 x 10 mm
Per sbarre di distribuzione
40 x 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Sbarre in rame elettrolitico
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
0,926 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177044333
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV Mors.A Piastra 40X10mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi