Supporti per sbarre 1 polo

Codice prodotto: SV 9342030

Codice prodotto:
SV 9342030
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Supporto per la configurazione a gradino delle sbarre di distribuzione PLS
Per sbarre di distribuzione
PLS 1600
Numero dei poli
1 polo
Nota
Possibilità di montare sistemi multipolari con interasse sbarre di 60 mm mediante accoppiamento dei supporti sbarre
Supporti idonei per applicazioni in AC e CC:
Tensione nominale di esercizio
1000 V AC
1500 V DC
Supporto PEN/N/Terra
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,28 kg
Peso lordo
0,306 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV -Supporto Sist. A Sbarre (Pls 1600)
Approvazioni
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram