Copri morsetto lungo per portafusibili a cavaliere

Codice prodotto: SV 3418020

La copertura garantisce la protezione dai contatti diretti nella parte frontale, superiore e inferiore.

Codice prodotto:
SV 3418020
Descrizione prodotto
La copertura garantisce la protezione dai contatti accidentali nella parte frontale, superiore e inferiore. Protezione dai contatti diretti completa (fino a IP 2X) da utilizzare in combinazione con la copertura laterale 3093.010/.020.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Fusibili
D 02-E 18
Adatto per nr. d'ord.
3418.010
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,22 kg
Peso lordo
0,32 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV 10 COPERT.PROTEZIONE 3418
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi