Per il montaggio a clip sulla copertura di protezione dai contatti diretti.
- Codice prodotto:
- SV 3093020
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio a scatto sulla copertura di protezione dai contatti diretti.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Fusibili
- D II-E 27
- D III-E 33
- Adatto per nr. d'ord.
- 3427.010
- 3433.010
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,189 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
- SV Copertura Laterale Conf 10 Pz
- Documentazione
- Istruzioni