Controllo visivo integrato tramite LED lampeggiante e display che segnala lo stato operativo del fusibile.
- Codice prodotto:
- SV 9340950
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- Chassis: RAL 7035
Spina fusibile: RAL 7001 - Parti incluse nella fornitura
- Incl. riduttori ad innesto per fusibili D 01 e fusibili 10 x 38 mm
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Controllo visivo integrato tramite LED lampeggiante e display che segnala lo stato operativo del fusibile e gestione dei cavi per conduttori fino 6 mm²
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Fusibili
- D 01 (con riduzione)
- D 02 (con capicorda neozed)
- 10 x 38 (con riduzione ad innesto)
- Fuse inserts footnote
- Quando si utilizzano fusibili D01 e 10 x 38 mm è necessario l'uso di riduttori. Possibilità d'impiego dei fusibili D 01 con adattatore opzionali per base D 02.
- Corrente nominale di esercizio max.
- 63 A
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Dimensioni
- Larghezza: 27 mm
Altezza: 226 mm - Connessione di conduttori
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Opzioni di tensione per segnalatore ottico
- 100 ‐ 400 V
- Numero dei poli
- 3 poli
- Sezione del conduttore tondo
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,975 kg
- Peso lordo
- 1,04 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,066
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descrizione prodotto
- SV Base Portafusibili Apribile 63A
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions