- Codice prodotto:
- SV 9343000
- Esecuzione
- Per sistemi a sbarre interasse 60 mm
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
- Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
- Larghezza area serraggio: 13 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 13 mm
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- I dati tecnici indicati possono variare per le applicazioni secondo UR. Le applicazioni conformi a UR sono possibili solo se si abbinano fusibili «Special Purpose Fuses».
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Corrente nominale di esercizio max.
- 160 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Per grandezza fusibili NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 106 mm
Altezza: 194 mm
- Connessione di conduttori
- 4 ‐ 95 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Sezione del conduttore tondo
- 4 ‐ 95 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,84 kg
- Peso lordo
- 0,92 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,2
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177540255
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrizione prodotto
-
SV Sezionatore Sottocarico Nh