Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Codice prodotto: SV 9343020

Codice prodotto:
SV 9343020
Esecuzione
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Per sistemi a sbarre interasse 60 mm
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 13 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 13 mm
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.
160 A
Tensione nominale di esercizio
400 V - 690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 106 mm
Altezza: 194 mm
Connessione di conduttori
4 ‐ 95 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli
3 poli
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Sezione del conduttore tondo
4 ‐ 95 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,02 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,2
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177540286
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore Sottocarico Nh
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical Data sheet