Morsetto a mantello per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9344610

Per sezionatori NH gr. 1 - 3 con connessione a vite, per la connessione diretta di conduttori tondi e con sezione sagomata e delle sbarre in rame lamellare.

Codice prodotto:
SV 9344610
Descrizione prodotto
Per il collegamento diretto dei cavi e delle sbarre lamellari in rame. Idonea su interruttori-sezionatori per fusibili NH con connessione a vite.
Materiale
Fusione di ottone
Superficie
Nichelata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 20 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 14 mm
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Per dimensione
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Connessione di conduttori
35 ‐ 150 mm²
Sezione del conduttore tondo
35 ‐ 150 mm²
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,171 kg
Peso lordo
0,175 kg
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Descrizione prodotto
SV Morsetto A Gabbia
Fogli di dati
Dettagli costruttivi