Copertura di protezione dai contatti diretti completa di canalina passacavi con ampliamento laterale dell'area di connessione di 14 mm.
- Codice prodotto:
- SV 3427030
- Descrizione prodotto
- Copertura di protezione dai contatti diretti completa di canalina passacavi con ampliamento laterale dell'area di connessione di 14 mm.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Fusibili
- D II-E 27
- Adatto per nr. d'ord.
- 3427.010
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV 10 AMPLIAMENTO LATERALE FUSIBILI 3427
- Documentazione
- Istruzioni