Ampliamento area di connessione per portafusibili a cavaliere

Codice prodotto: SV 3433030

Copertura di protezione dai contatti diretti completa di canalina passacavi con ampliamento laterale dell'area di connessione di 14 mm.

Codice prodotto:
SV 3433030
Descrizione prodotto
Copertura di protezione dai contatti diretti completa di canalina passacavi con ampliamento laterale dell'area di connessione di 14 mm.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Fusibili
D III-E 33
Adatto per nr. d'ord.
3433.010
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,7 kg
Peso lordo
0,948 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Connection Space Extension, Side
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi