Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Codice prodotto: SV 3431030

Codice prodotto:
SV 3431030
Esecuzione
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Per sistemi a sbarre interasse 60 mm
Materiale
Poliammide rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame duro argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Connessione cavi
inferiore
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.
100 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 53 mm
Altezza: 213 mm
Connessione di conduttori
2,5 ‐ 50 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli
3 poli
Sezione del conduttore tondo
2,5 ‐ 50 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,599 kg
Peso lordo
0,62 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,15
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV -Sezionatore Nh Gr.000,100A, 690V
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi