Interruttore sezionatore per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9677010

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677010
Esecuzione
Singolo polo
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH
00
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M8
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
800 V (AC), 3~
Corrente nominale di esercizio max.
160 A
Nota
In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatori
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Altezza: 670 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 95 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,44 kg
Peso lordo
2,64 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,6
Codice tariffa doganale
85365080
EAN
4028177705463
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrizione prodotto
SV interruttori-sezionatori sottocarico per fusibili NH in verticale, gr. 00, 160 A, 800 V, 3 poli, vite M8, 185 mm, sezionabile 1 polo, predisposto per installazione di trasformatori di corrente
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions