Sistemi a sbarre Ri4Power con interasse 185 mm fino a 2100 A Sezionatori sottocarico per fusibili NH 185 mm Dimensioni da 00 a 3, per interasse di 60, 100 e/o 185 mm. Sezionatori sottocarico per fusibili NH 185 mm Interruttore sezionatore NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ) Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm. Al prodotto Sezionatori sottocarico per fusibili NH 185 mm Interruttore sezionatore NH Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm. Al prodotto