Interruttore sezionatore NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Codice prodotto: SV 9677085

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677085
Esecuzione
Tripolari
Funzionamento
Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido
Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH
00
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
inferiore
Connessione elettrica
Vite M8
Installation type
Fissaggio a vite
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~
Corrente nominale di esercizio max.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatori
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Altezza: 860 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 95 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,68 kg
Peso lordo
5,92 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,959
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177806733
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.00, 160 A, 400 V, 3-poli, vite M8, interasse 185 mm, uscita cavi alto, fissaggio a vite
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions