Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Codice prodotto: SV 3588005

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3588005
Materiale
Rame elettrolitico F30
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
50 mm x 10 mm
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
21 kg
Peso lordo
21,7 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
10,75
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177684591
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarre Di Rame Elettrolitico 50X10
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi