Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Codice prodotto: SV 3589005

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3589005
Materiale
Rame elettrolitico F30
Lunghezza
2.400 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
60 mm x 10 mm
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
25,8 kg
Peso lordo
25,88 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
12,9
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarre Di Rame Elettrolitico 60X10
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi