Analizzatore di rete modulare espandibile.
- Codice prodotto:
- SV 9393211
- Esecuzione
- Analizzatore di rete multifunzione
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Grado di inquinamento
- 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,65 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Descrizione prodotto
- SV Analizzatore di rete REM 801
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità