Per espandere l'analizzatore di rete modulare REM 801 fino a 92 canali di misurazione della corrente o per collegare componenti di sistema remoti, ecc.
- Codice prodotto:
- SV 9393231
- Esecuzione
- REM 800-CT-8-A
per trasformatori di corrente secondari (1 A/5 A) - Descrizione prodotto
- Per ampliare l'analizzatore di rete modulare REM 801 fino a 92 canali o per collegare componenti di sistema remoti. E' possibile collegare fino a 10 moduli di espansione (ad es. moduli di misurazione della corrente) tramite il bus interno o i moduli di connessione bus con una lunghezza massima del bus di 100 m.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Categoria di misurazione CAT II
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Grado di inquinamento
- 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Per montaggio su guida portante
- Sì
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
- 0,2 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Corrente nominale per sensori di corrente
- 5 A
- Categoria di sovratensione
- 300 V
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 2,5 kV
- Potenza assorbita (ca.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Campo di misura
- 0...6 A
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 40...70 Hz
- Armonica
- 1...25
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,45 kg
- Peso lordo
- 0,503 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Descrizione prodotto
- SV Modulo di misura di corrente REM 800-CT-8-A per TA secondari
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni