Per espandere l'analizzatore di rete modulare REM 801 fino a 92 canali di misurazione della corrente o per collegare componenti di sistema remoti, ecc.
- Codice prodotto:
- SV 9393232
- Esecuzione
- REM 800-CT-8-LP
null - Descrizione prodotto
- Per ampliare l'analizzatore di rete modulare REM 801 fino a 92 canali o per collegare componenti di sistema remoti. E' possibile collegare fino a 10 moduli di espansione (ad es. moduli di misurazione della corrente) tramite il bus interno o i moduli di connessione bus con una lunghezza massima del bus di 100 m.
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Per montaggio su guida portante
- Sì
- Ingressi per la misurazione della corrente
- 8 (2x4)
- 2 sistemi - L1, L2, L3, N
- Canali singoli
- Misurazione tramite trasformatore Low Power (tensione secondaria)
- 0...0,4 V
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 40...70 Hz
- Armonica
- 1...15
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,295 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Descrizione prodotto
- Modulo di misura della corrente REM 800-CT-8-LP per trasformatori di tensione secondari
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni