Il modulo di espansione ingressi digitali amplia le funzioni di base dell'analizzatore di rete REM 801 offrendo 14 ingressi digitali aggiuntivi.
- Codice prodotto:
- SV 9393233
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...25 %
- Grado di inquinamento
- 2
- Frequenza contatore max.
- 20 Hz
- Segnale in ingresso low
- 0...5 V DC
- Segnale in ingresso high
- 18...28 V DC
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Per montaggio su guida portante
- Sì
- Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione per conduttore circolare
- AWG 16 - 24
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,295 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Descrizione prodotto
- SV Modulo di ingresso digitale REM 800-DI 14
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni