Per la configurazione e la visualizzazione dei parametri e dei valori misurati dell'analizzatore di rete REM 801 e dei suoi moduli di espansione.
- Codice prodotto:
- SV 9393222
- Parti incluse nella fornitura
- Display
Cavo di collegamento USB 2.0 (connettore da tipo A a tipo B), lunghezza 1,8 m - Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 0...75 %
- Grado di inquinamento
- 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,402 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Descrizione prodotto
- Display esterno SV REM RD 96 per analizzatore di rete REM 801
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni