Per il collegamento di punti di misurazione remoti.
- Codice prodotto:
- SV 9393230
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di punti di misurazione remoti.
- Parti incluse nella fornitura
- 2 moduli di collegamento
2 connettori bus (sinistra/destra)
2 morsetti schermati
2 morsetti a vite
2 squadrette terminali - Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...25 %
- Grado di inquinamento
- 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Per montaggio su guida portante
- Sì
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Connessione per conduttore circolare
- AWG 16 - 24
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,36 kg
- Peso lordo
- 0,366 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Descrizione prodotto
- SV Modulo di connessione REM 800-CON
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni