Trasformatore di misura

Codice prodotto: SV 9393553

Codice prodotto:
SV 9393553
Esecuzione
Tensione di uscita 333 mV
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
2 piedini di supporto
2 cappucci di protezione isolanti
1 morsetto per sbarra principale
2 perni filettati
Per sbarre di distribuzione
30 x 15 mm
20 x 20 mm
Primary current
300 A
Norme
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Regolamento DGUV 3
Dimensioni
Larghezza: 60 mm
Altezza: 80 mm
Profondità: 30 mm
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,26 kg
Codice tariffa doganale
85043129
EAN
4028177048423
ETIM 9
EC002048
Descrizione prodotto
SV Trasformatore di misura 300 A, 28 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions