- Codice prodotto:
- SV 9393560
- Esecuzione
- Tensione di uscita 333 mV
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 piedini di supporto
2 cappucci di protezione isolanti
1 morsetto per sbarra principale
2 perni filettati
- Per sbarre di distribuzione
- 80 x 15 mm
- 2 x 60 x 10 mm
- 3 x 50 x 10 mm
- Primary current
- 630 A
- Norme
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Regolamento DGUV 3
- Dimensioni
- Larghezza: 105 mm
Altezza: 132 mm
Profondità: 30 mm
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,295 kg
- Peso lordo
- 0,303 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043129
- EAN
- 4028177048829
- ETIM 9
- EC002048
- Descrizione prodotto
-
SV Trasformatore di misura 630 A, 61 mm