Trasformatore di misura

Codice prodotto: SV 9393568

Codice prodotto:
SV 9393568
Esecuzione
Tensione di uscita 333 mV
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
2 piedini di supporto
4 cappucci di protezione isolanti
2 morsetti per sbarra principale
4 perni filettati
Per sbarre di distribuzione
2 x 80 x 10 mm
60 x 60 mm
Primary current
1.600 A
Norme
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Regolamento DGUV 3
Dimensioni
Larghezza: 105 mm
Altezza: 132 mm
Profondità: 30 mm
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,435 kg
Peso lordo
0,443 kg
Codice tariffa doganale
85043129
EAN
4028177049864
ETIM 9
EC002048
Descrizione prodotto
SV Trasformatore di misura 1600 A, 70 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions