- Codice prodotto:
- SV 9690.020
- Esecuzione
- Without interior fit-out
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Door and rear panel, perforated
Tetto
Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 48 kg
- Peso lordo
- 48,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 162,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177043473
- ETIM 9
- EC000261
- Descrizione prodotto
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x600 with door, rear panel