Armadio per soluzioni di accumulo di energia VX ESS

Codice prodotto: SV 9690043

Telaio dell'armadio con tetto, porta perforata e parete posteriore. Con allestimento interno versatile. Ideale per una espansione efficiente e modulare dei sistemi di accumulo energetico con guide di scorrimento.

Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Dadi a gabbia

Dadi scorrevoli

Codice prodotto:
SV 9690043
Esecuzione
Con allestimento interno versatile
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto e parete posteriore: verniciatura a polvere, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta e parete posteriore, con fori di aerazione
Tetto
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
290,48 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177044319
ETIM 9
EC000261
Descrizione prodotto
VX ESS Armadio per accumulatori di energia, LxAxP: 800x2000x800 mm, con porta, parete posteriore, allestimento interno
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions