Guida di sostegno VX ESS

Codice prodotto: SV 9692050

Codice prodotto:
SV 9692050
Descrizione prodotto
null
Materiale
Lamiera d'acciaio, spessore 2 mm, zincata
Parti incluse nella fornitura
Incl. nastro perforato
Materiale di fissaggio
Lunghezza
313,9 mm
Capacità di carico (statico)
120 kg
1.200 N
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
CS Toptec
Profondità: 600 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
3,6 kg
Peso lordo
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Descrizione prodotto
VX ESS Guida scorrevole L: 313,9 mm, per armadio prof. 600 mm
Documentazione
Istruzioni