Ideale per l'alloggiamento, ad esempio, di batterie.
- Codice prodotto:
- SV 9692020
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N - Superficie di appoggio
- Larghezza: 509 mm
Profondità: 514 mm - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7 kg
- Peso lordo
- 7,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Descrizione prodotto
- VX ESS Ripiano porta-apparecchi, carico pesante LxP: 600x600 mm
- Documentazione
- Istruzioni