Per la fresatura delle filettature di qualsiasi dimensione. Utensile supplementare per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Codice prodotto:
- AS 4050050
- Descrizione prodotto
- Per la fresatura delle filettature metriche di qualsiasi dimensione. Utensile supplementare per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Dati tecnici
- Diametro albero 12 mm
- Diametro taglio 10 mm
- Passo 1,5 mm
- Angolo di apertura 60°
- Lunghezza di taglio 20 mm
- Lunghezza totale 85 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Fresa filettatrice circolare
Mandrino a pinza
Porta utensile - Per filettatura
- M12 - M64
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Acciaio inox
- Fusione di alluminio
- Plastica
- Rame
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,102 kg
- Codice tariffa doganale
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrizione prodotto
- Fr Esa Circolare Per Filettare