Lavorazione contemporanea di più casse nel centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per un minore impegno di attrezzamento e una maggiore produttività.
- Codice prodotto:
- AS 4050061
- Esecuzione
- Dispositivo di serraggio pneumatico
- Descrizione prodotto
- Consente la lavorazione in parallelo di alloggiamenti nella zona di lavorazione cubi del centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Nota
- L'impiego del telaio di serraggio (nr. d'ord. 4050.080) nel centro di lavoro BC (nr. d'ord. 4050.230) è possibile esclusivamente con la variante a due porte.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 300 mm - Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 70 mm
Profondità: 70 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 25 kg
- Peso lordo
- 25 kg
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descrizione prodotto
- WP 4100 Telaio Fiss. Casette Bc1007/2007