Tubo di aspirazione con parete interna liscia per l'estrazione dei trucioli nei centri di lavorazione Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Codice prodotto:
- AS 4050665
- Esecuzione
- Tubo di aspirazione con parete interna liscia
- Descrizione prodotto
- Tubo flessibile di aspirazione trucioli per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore per aspiratore industriale
- Lunghezza
- 15 m
- Informazioni sul nr. d'ord.
- ampliabile in un secondo tempo
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Dimensioni
- Lunghezza: 15 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,5 kg
- Peso lordo
- 6,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descrizione prodotto
- AS Tubo di aspirazione liscio con adattatore, incluso materiale di montaggio per aspiratore originale