Punta elicoidale per centri di lavoro Perforex BC, MT ed MT S.
- Codice prodotto:
- AS 4050801
- Esecuzione
- HSS
Rivestimento TiN - Descrizione prodotto
- Punta forature per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Diametro
- 2,6 mm
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Acciaio inox
- Alluminio
- Plastica
- Rame
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,036 kg
- Codice tariffa doganale
- 82051000
- EAN
- 4028177703964
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Descrizione prodotto
- Pu Nte Diametro A002- 2,6mm