Punta elicoidale per centri di lavoro Perforex BC, MT ed MT S.
- Codice prodotto:
- AS 4050809
- Esecuzione
- HSS
Rivestimento TiN - Descrizione prodotto
- Punta forature per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Diametro
- 10,5 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Acciaio inox
- Alluminio
- Plastica
- Rame
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,355 kg
- Peso lordo
- 0,361 kg
- Codice tariffa doganale
- 82051000
- EAN
- 4028177704046
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Descrizione prodotto
- Twist drill A002, 10.5 mm, packs of 5