Frese in alluminio/plastica per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Codice prodotto:
- AS 4050819
- Esecuzione
- AIRline SH
Utensile a due taglienti, taglio a destra - Descrizione prodotto
- Frese in alluminio/plastica per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Vantaggi
- Elevata resistenza all'usura
- Elevata stabilità del taglio
- Materiale
- LW630
- Diametro
- 6 mm
- Norme
- DIN 6527 A/B
- Materiale lavorabile
- Alluminio
- Plastica
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,105 kg
- Peso lordo
- 0,11 kg
- Codice tariffa doganale
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrizione prodotto
- FR -1571 Fresa 6mm Alu E Mat. Plastici