Frese di ricambio per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Codice prodotto:
- AS 4050891
- Esecuzione
- Utensile a quattro taglienti
HSS Co8
Rivestimento TiAIN - Descrizione prodotto
- Frese di ricambio per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Vantaggi
- Maggiore velocità di avanzamento fino a 1,5 m/min
- Diametro
- 6 mm
- Norme
- DIN 844
- Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Acciaio inox
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,075 kg
- Codice tariffa doganale
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrizione prodotto
- Fr Ese 6mm Per Performance Ppackage