Prese per l’applicazione dei filetti metrici per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Codice prodotto:
- AS 4050887
- Descrizione prodotto
- Prese per l’applicazione dei filetti metrici per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Dati tecnici
- Diametro albero 12 mm
- Diametro taglio 10 mm
- Passo 1,5 mm
- Angolo di apertura 60°
- Lunghezza di taglio 20 mm
- Lunghezza totale 85 mm
- Per filettatura
- M12 - M64
- Norme
- Filettatura ISO metrica DIN 13-1
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Acciaio inox
- Fusione di alluminio
- Plastica
- Rame
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,124 kg
- Peso lordo
- 0,124 kg
- Codice tariffa doganale
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrizione prodotto
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm