Lama di ricambio per sbavatore. Lame rotanti 360° per sbavare.
- Codice prodotto:
- AS 4050723
- Esecuzione
- Lama in acciaio rettificata su entrambi i lati
B32P PVD TiN - Descrizione prodotto
- Lama di ricambio per sbavatore. Lame rotanti 360° per sbavare.
- Materiale
- Lama in acciaio temprato, con rivestimento in PVD TiN (nitruro di titanio)
- Diametro lame
- 3 mm
- Lunghezza lame
- 23 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050.722
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,03 kg
- Codice tariffa doganale
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Descrizione prodotto
- Lama per sbavatore