Accesso laterale per Perforex MT S

Codice prodotto: AS 4055952

È necessario prevedere l'accesso alla parte posteriore della macchina dal lato destro.

Codice prodotto:
AS 4055952
Esecuzione
Accesso lato destro
Descrizione prodotto
Per l'accesso laterale al Perforex Milling Terminal MT è possibile integrare facoltativamente sul lato sinistro o destro della macchina una zona di accesso aggiuntiva.
Vantaggi
Posizionamento flessibile della macchina nell'area di lavoro
Elevata sicurezza dell'operatore garantito dalle barriere fotoelettriche
Maggiore libertà nella definizione dell'ambiente di lavoro
Nota
Retrofitting non possibile
Adatto per nr. d'ord.
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,01 kg
Peso lordo
0,01 kg
Codice tariffa doganale
84571090
EAN
4028177967489