I centri laser Perforex LC eseguono in modo automatizzato le necessarie modifiche meccaniche degli armadi standard. Perforex LC è specifico per la lavorazione laser 3D delle parti volumetriche, senza contatto e a basse vibrazioni. È possibile anche la lavorazione delle piastre di montaggio con forature filettate.
- Codice prodotto:
- AS 4050335
- Esecuzione
- Versione USA
- Descrizione prodotto
- I centri laser Perforex LC eseguono in modo automatizzato le necessarie modifiche meccaniche degli armadi standard. Perforex LC è specifico per la lavorazione laser 3D delle parti cubiche (cassette, contenitori ecc.), senza contatto e a basse vibrazioni. È possibile anche la lavorazione delle piastre di montaggio con forature filettate.
- Vantaggi
- Lavorazione in 3D delle parti volumetriche senza riposizionamento del pezzo
- L'acciaio inox viene tagliato senza che il colore dei bordi si alteri
- Taglio delle parti in lamiera verniciata senza danneggiare la vernice o alterarne il colore anche in caso di bordi filigranati
- Gamma di prodotti: dagli armadi compatti agli armadi di grandi dimensioni
- Lavorazione senza contatto, a basse vibrazioni, senza usura dell'utensile
- Non richiede il serraggio dei pezzi da lavorare
- Velocità di lavorazione dell'acciaio 20 volte più rapida rispetto al processo di fresatura tradizionale
- Postazione ergonomica grazie alla superficie d'appoggio estraibile per la lavorazione dei contenitori e delle parti piane
- Lavorazione contemporanea di 5 lati
- Dati tecnici
- Puntatore laser (ausiliario) potenza irradiata classe 1
- Larghezza di taglio minima di soli 0,3 mm circa
- Laser in classe 4
- Parti incluse nella fornitura
- Centro laser
Compressore
Alloggiamento della macchina
Impianto di filtrazione
Unità di comando - Materiale lavorabile
- Acciaio inox
- Lamiera d'acciaio
- Alluminio
- Comando della macchina
- Programmazione in fabbrica
- Sicurezza
- Alloggiamento di protezione per classe laser 1. Utilizzo da parte di personale addestrato. Non è necessario personale specializzato in laser
- Porta di sicurezza
- Interfacce
- Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Acquisizione di formati DXF
- Rittal Configuration System
- Nota
- Il tetto per struttura di contenimento (4050.317) è obbligatorio se la macchina è visibile dall'alto
- È necessaria una visita in loco da parte di un tecnico Rittal per scegliere e definire l'esecuzione del laser
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 3.900 mm
Altezza: 3.800 mm
Profondità: 10.500 mm - Potenza irradiata max.
- 300 W (CW) e/o 3000 W (pulsed)
- Energia impulsiva (max.)
- 30 J
- Durata impulso max.
- 50 µs con potenza erogata di 300 W
- Lunghezza d'onda
- 1.070 nm
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 3 mm
- Spessore max. lavorabile acciaio inox
- 3 mm
- Spessore max. lavorabile alluminio
- 3 mm
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Potenza nominale assorbita
- 3 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 60 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 2.250 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4.500 kg
- Peso lordo
- 4.500 kg
- Codice tariffa doganale
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404