Maschio filettato per centri di lavoro tipo Perforex BC, MT, MT S e Laser LC.
- Codice prodotto:
- AS 4050816
- Esecuzione
- HSSE-V3
Vaporizzato
Per filettatura foro passante
Forma B con imbocco corretto
Acciaio ad alte prestazioni al vanadio - Descrizione prodotto
- Maschio filettato per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT e centro laser LC.
- Dimensioni
- Filettatura: M10
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Acciaio inox
- Alluminio
- Plastica
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,15 kg
- Peso lordo
- 0,169 kg
- Codice tariffa doganale
- 82051000
- EAN
- 4028177704114
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Descrizione prodotto
- Machine thread tap M10, packs of 3