- Codice prodotto:
- AS 4050.321
- Descrizione prodotto
- Vetro protettivo per lente laser del Centro Laser Perforex LC.
- Vantaggi
- Protezione contro la contaminazione dell'ottica
- Vetro di copertura sostituibile
- Materiale
- Vetro
- Diametro
- 22,4 mm
- Spessore del materiale
- 4,1 mm
- Nota
- Una pulizia regolare garantisce risultati di taglio ottimali
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050330
- 4050335
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,051 kg
- Peso lordo
- 0,061 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890