Panno per la pulizia delle lenti e dei vetri protettivi del Centro Laser Perforex LC.
- Codice prodotto:
- AS 4050327
- Descrizione prodotto
- Panno per la pulizia delle lenti e dei vetri protettivi del Centro Laser Perforex LC.
- Vantaggi
- Specifico per superfici sensibili
- Ottiche laser pulite assicurano risultati di taglio ottimali
- Materiale
- Poliestere
- Parti incluse nella fornitura
- 1 conf. = 100 pz.
- Norme
- Class 100/ISO 5 camera bianca
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050330
- 4050335
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Profondità: 100 mm - Confezione
- 1 conf.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,115 kg
- Codice tariffa doganale
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890