Alloggiamento per le unità della Perforex LC adatto alle dimensioni della macchina.
- Codice prodotto:
- AS 4050333
- Descrizione prodotto
- Alloggiamento per le unità del Perforex LC analogo all'alloggiamento della macchina.
- Vantaggi
- Accesso controllato alle unità
- Corretta chiusura
- Riduzione del rumore
- Meno caos tra i cavi – quindi nessun ostacolo alla circolazione dell'aria in corrispondenza degli interruttori
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 2.600 mm
Altezza: 2.704 mm
Profondità: 5.100 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 4050330
- 4050335
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 650 kg
- Peso lordo
- 650 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Descrizione prodotto
- AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.