Tetto di protezione della struttura di contenimento per Centro Laser Perforex LC. Il tetto della struttura di contenimento è obbligatorio quando la macchina è visibile dall'alto e in presenza di oggetti riflettenti il raggio laser come corpi illuminanti, supporti per canaline passacavi sopra tetto ecc.
- Codice prodotto:
- AS 4050317
- Descrizione prodotto
- Tetto di protezione della struttura di contenimento per Centro Laser Perforex LC. Il tetto della struttura di contenimento è obbligatorio quando la macchina è visibile dall'alto e in presenza di oggetti riflettenti il raggio laser come corpi illuminanti, supporti per canaline passacavi sopra tetto ecc.
- Nota
- È necessaria una visita in loco da parte di un tecnico Rittal per scegliere e definire l'esecuzione del laser
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 3.900 mm
Altezza: 1.100 mm
Profondità: 5.400 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 4050.330
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 800 kg
- Peso lordo
- 800 kg
- Codice tariffa doganale
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Descrizione prodotto
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise