Lavorazione sbarre di distribuzione

Piegatura, punzonatura e tagli rapidi, precisi ed ergonomici di sbarre in rame e alluminio.

Processo di lavorazione affidabile, funzionamento user-friendly

Macchine per la punzonatura PT S4

La macchina per la punzonatura PT S4 è una soluzione automatizzata per la lavorazione delle sbarre. L'uso di una macchina di punzonatura consente di ottenere punzonature e tagli a misura rapidi, precisi e flessibili delle sbarre piatte in rame.

Vantaggi della lavorazione automatizzata delle sbarre

  • Maggiore risparmio di tempo: Fino a quattro utensili con funzione di cambio rapido consentono regolazioni individuali e aumentano l'efficienza con tempi di attrezzaggio minimi
  • Flessibile e facile da usare: Le macchine di punzonatura e piegatura interconnesse in rete sono facili da programmare, sia direttamente a bordo macchina che dalla postazione di lavoro in ufficio
  • Elevata precisione senza rilavorazioni o finiture: Le molle ad alta resistenza degli utensili garantiscono punzonature nette e senza sbavature, anche su materiali più spessi
  • Qualità costante:Tre assi CNC garantiscono lavorazioni di precisione e qualità costante nel tempo.
  • Facile integrazione dei dati: Il software PowerCut della macchina consente di importare dati da altre fonti, inclusi i formati DXF indipendenti dal produttore, nonché dati da Eplan e RiPower

Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche

  • Punzonatura automatizzata delle sbarre di distribuzione
  • Supporta fino a 4 utensili con funzione di cambio rapido
  • Programmazione semplice e intuitiva, anche per pezzi complessi
  • Il software della macchina consente l'importazione di dati da altre fonti, come file in formato DXF e dati da Eplan o RiPower
  • Le molle ad alta resistenza degli utensili garantiscono punzonature nette e senza sbavature, anche su materiali più spessi.
  • Per materiali piatti in rame con spessore da 3 a 16 mm e larghezza da 15 a 127 mm (alluminio su richiesta)

Vantaggi

  • Punzonatura efficiente delle sbarre di distribuzione
  • Attrezzaggio flessibile degli utensili standard grazie al sistema QuickChange
  • Qualità di lavorazione costante e di alto livello garantita nel tempo.
  • Nessuna rifinitura necessaria
  • Programmazione semplice direttamente a bordo macchina o dalla postazione in ufficio

Punching Terminal PT S4 – Benefits at a glance

Lavorazione efficiente delle sbarre – con la macchina per la punzonatura PT S4

Downloads

Flyer

Punching Terminal PT S4

Reliable processing plus state-of-the-art, intuitive operation

Prodotti analoghi

Stazione di lavoro fissa CW 120-S

  • Per impieghi flessibili in officina
  • Lavorazione autonoma delle sbarre
  • Design compatto

Stazione di lavoro fissa in rame CW 120-M mobile

  • Per un impiego flessibile in officina
  • Funzioni di piegatura, punzonatura e taglio delle sbarre disponibili una unica soluzione
  • Include un sistema di cassetti per utensili e documenti

Ti può interessare anche

Ehrt Maschinenbau GmbH

Dal 1. gennaio 2022, Ehrt Maschinenbau GmbH fa parte del Gruppo Friedhelm Loh. Ehrt Maschinenbau GmbH, con sede a Rheinbreitbach, Germania, è leader mondiale nella produzione di macchine per punzonatura e piegatura, per la lavorazione automatizzata di materiali piatti come sbarre di distribuzione e profili. Grazie all'integrazione con Eplan, le macchine di Ehrt, come la EB 20 e il FlexPunch, arricchiscono già la catena del valore (Rittal Innovation Center, RIC). È previsto anche il collegamento al Rittal Panel Processing Center (RiPPC).