La pompa elettroidraulica serve per l'azionamento dei prodotti della serie CW 120-S.
- Codice prodotto:
- AS 4055720
- Descrizione prodotto
- La pompa elettroidraulica serve per l'azionamento dei prodotti della serie CW 120-S.
- Potenza nominale assorbita
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 50 Hz
- Corrente nominale
- 5,65 A
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 325 mm
Profondità: 335 mm - Superficie di appoggio
- Larghezza: 402 mm
Altezza: 342 mm
Profondità: 397 mm - Pressione di esercizio (p max.)
- 700 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 32 kg
- Peso lordo
- 34,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Descrizione prodotto
- Pompa idraulica elettrica
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità