La soluzione mobile per la lavorazione delle sbarre ideale per piegare, punzonare e tagliare le sbarre in modo preciso, veloce ed ergonomico direttamente dalla rispettiva postazione di lavoro. Il puntatore laser integrato facilita il processo di taglio e piegatura.
- Codice prodotto:
- AS 4055800
- Esecuzione
- Misuratore d'angolo elettrico
Spina di piegatura R10
Matrice di piegatura
Alimentazione esterna 230 V
Estensione con estrazione laterale per guide lunghe
Raccordo idraulico esterno per quasi tutte le opzioni di lavorazione
4 rotelle (2 con dispositivo di arresto)
Guide per cassetti
Pompa idraulica integrata
Puntatore laser (ausiliario) potenza irradiata classe 1
Battuta in lunghezza estraibile - Descrizione prodotto
- La soluzione mobile per la lavorazione delle sbarre ideale per piegare, punzonare e tagliare le sbarre in modo preciso, veloce ed ergonomico direttamente dalla propria postazione di lavoro. Il laser di precisione integrato facilita il processo di taglio e piegatura.
- Vantaggi
- Estrema precisione di piegatura e punzonatura
- Facile cambio utensile
- Impiego flessibile in officina
- Parti incluse nella fornitura
- Lavorazione sbarre di distribuzione CW 120-M mobile
Interruttore a pedale - Materiale lavorabile
- Rame
- Alluminio
- Nota
- Con una piega a Z, la lunghezza del bordo corto dipende dallo spessore del materiale
- Per la punzonatura sono possibili anche fori longitudinali max. 21 x 18 mm
- Utensile per fori longitudinali su richiesta
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 1.380 mm
Altezza: 1.270 mm
Profondità: 945 mm - Superficie di appoggio
- Larghezza: 1.211 mm
Profondità: 811 mm - Altezza di lavoro
- 974 mm
- Potenza nominale assorbita
- 2,2 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Battuta in lunghezza (max)
- 1.224 mm
- Lunghezza lato di piega (min.)
- 50 mm
- Angolo di piegatura (max.)
- 90 °
- Piegatura (max.)
- 110 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Taglio (max.)
- 120 x 12 mm
- Punzonatura (max)
- 6,6 x 21,5 mm
- Punzonatura/spessore materiale (max.)
- 12 mm
- Pressione di esercizio (p max.)
- 700 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 473 kg
- Peso lordo
- 493 kg
- Codice tariffa doganale
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descrizione prodotto
- Lavorazione sbarre CW120-M
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità