La unità da taglio della serie CW 120-S è ideale per il taglio in lunghezza delle sbarre. Il puntatore laser integrato facilita il processo di taglio e piegatura. L'unità può essere facilmente montata su un banco di lavoro.
- Codice prodotto:
- AS 4055710
- Esecuzione
- Puntatore laser (ausiliario) potenza irradiata classe 1
- Descrizione prodotto
- La unità da taglio della serie CW 120-S è ideale per il taglio in lunghezza delle sbarre. L'unità può essere facilmente montata su un banco di lavoro.
- Vantaggi
- Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
- Taglio (max.)
- 120 x 12 mm
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 335 mm
Altezza: 370 mm
Profondità: 275 mm - Superficie di appoggio
- Larghezza: 283 mm
Altezza: 318 mm
Profondità: 372 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 21,3 kg
- Peso lordo
- 23,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descrizione prodotto
- CW 120-S unità taglio per sbarre rame
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità