L'unità di piegatura e punzonatura della serie CW 120-S è ideale per la piegatura e la punzonatura delle sbarre. Può perforare fori tondi e oblunghi. Il puntatore laser integrato facilita il processo di taglio e piegatura. L'unità di piegatura e punzonatura può essere facilmente posizionata su un banco di lavoro.
- Codice prodotto:
- AS 4055700
- Esecuzione
- Misuratore d'angolo elettrico
Arresto in lunghezza
Spina di piegatura R10
Matrice di piegatura - Descrizione prodotto
- L'unità di piegatura e punzonatura della serie CW 120-S è ideale per la piegatura e la punzonatura delle sbarre. Può perforare fori tondi e oblunghi. L'unità di piegatura e punzonatura può essere facilmente posizionata su un banco di lavoro.
- Vantaggi
- Estrema precisione di piegatura e punzonatura
- Facile cambio utensile
- Spessore del materiale
- 12 mm
- Punzonatura/larghezza materiale (max.)
- 120 mm
- Lunghezza lato di piega (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Angolo di piegatura (max.)
- 90 °
- Nota
- Con una piega a Z, la lunghezza del bordo corto dipende dallo spessore del materiale
- Piegatura (max.)
- 120 x 12 mm
- Punzonatura (max)
- 6,6 x 21,5 mm
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 700 mm
Altezza: 410 mm
Profondità: 461 mm - Superficie di appoggio
- Larghezza: 756 mm
Altezza: 426 mm
Profondità: 461 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 64,5 kg
- Peso lordo
- 67,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descrizione prodotto
- CW 120-S unità piega-fora per sbarre rame
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità